17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

サーマレックス ツインタイプ 内部ホース9×11

サーマレックス ツインタイプ 内部ホース9×11  94-1356
通常単価(税別)
5,260
税込単価
5,786
通常出荷日:10日目

【特長】・サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。・内・外部ともにシリコンゴム...

詳細を確認
  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。

型番:

94-1356
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-1356
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,260
( 5,786 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。
・内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60~+200℃。
・保温性、耐候性に優れています。
・内部ホース内径(mm):9
・内部ホース外径(mm):11
・発泡厚(mm):8
・全外径(mm):27 [51]※
・入数(m):1
・定尺(m):20
※全外径[ ]内は最大横幅寸法です。

ご注意

  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーマレックス ツインタイプ 内部ホース9×11 <m単位>の型番94-1356のページです。 型番94-1356に関する仕様情報を記載しております。
サーマレックス ツインタイプ 内部ホース9×11 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーマレックス ツインタイプ 内部ホース9×11
サーマレックス 内部ホース15×21
ダクトホース N-25
シリコンスポンジ 角紐 10×20㎜
透明石英ガラスパイプ #9内径9.5×肉厚0.8mm 1000L
フッ素コート剤 フッ素革命11(スプレータイプ)F11-S3 30ml
メーカー三商三商三商三商コクゴアズワン
通常価格5,2606,7502,0203,1374,1003,539
通常出荷日10日目9日目3日目3日目9日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト