17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーマレックス 内部ホース15×21

通常単価(税別)
6,750
税込単価
7,425
通常出荷日:9日目

【特長】・内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。・内・外部ともにシリコンゴム。-60~+...

詳細を確認

    ご注意

    • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。

    型番:

    94-1354
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    94-1354
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,750
    ( 7,425 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
    ・内・外部ともにシリコンゴム。-60~+200℃の幅広い温度範囲。
    ・通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
    ・耐候性に優れています。
    ・内部ホース内径(mm):15
    ・内部ホース外径(mm):21
    ・発泡厚(mm):10
    ・全外径(mm):41
    ・入数(m):1
    ・定尺(m):20
    ※蒸気へのご使用、圧力をかけてのご使用はおやめ下さい。

    ご注意

    • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サーマレックス 内部ホース15×21 <m単位>の型番94-1354のページです。 型番94-1354に関する仕様情報を記載しております。
    サーマレックス 内部ホース15×21 のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サーマレックス 内部ホース15×21
    サーマレックス ツインタイプ 内部ホース9×11
    ダクトホース N-25
    シリコンスポンジ 角紐 10×20㎜
    難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm
    シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
    メーカー三商三商三商三商アズワンコクゴ
    通常価格6,7505,2602,0203,13735,8504,908
    通常出荷日9日目10日目3日目3日目10日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト