17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

熱媒ホース 3395-1500

熱媒ホース 3395-1500 94-1349
通常単価(税別)
103,500
税込単価
113,850
通常出荷日:19日目

【特長】・優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。・接続部は主要恒温槽メーカーに適応す...

詳細を確認
  • 断熱材が膨潤しますので、シリコンオイルがホース表面に付着した状態での長時間のご使用はお避け下さい。

型番:

94-1349
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-1349
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,500
( 113,850 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。
・接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。
・使用温度範囲:-70~250℃
・外径(mm):φ47
・長さ(mm):1500
・材質:ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス 接液部:SUS304

ご注意

  • 断熱材が膨潤しますので、シリコンオイルがホース表面に付着した状態での長時間のご使用はお避け下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱媒ホース 3395-1500の型番94-1349のページです。 型番94-1349に関する仕様情報を記載しております。
熱媒ホース 3395-1500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱媒ホース 3395-1500
熱媒ホース 3395-2000
ガラス管 長さ 1500mm
SSA-S保護管 6×4×1500
SSA-S保護管 20×16×1500
熱電対用絶縁管 SSA-3
メーカー三商三商アズワンアズワンアズワンケニス
通常価格103,500126,50020,000 -24,00053,40048,500
通常出荷日19日目19日目15日目10日目35日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト