17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

PTFE製 Oリング P18 10入【10個入り】

PTFE製 Oリング P18 10入 94-1320
通常単価(税別)
4,078
税込単価
4,486
通常出荷日:9日目

【特長】・PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。・太さ(mm):2.4±0.09・内径(mm)...

詳細を確認

型番:

94-1320
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

商品情報

製品仕様

型番PTFE太さ(mm)内径(mm)入数
94-1320耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。2.4±0.0917.8±0.2110

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-1320
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,078
( 4,486 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
・太さ(mm):2.4±0.09
・内径(mm):17.8±0.21
・入数:10
※材質により、内径公差は変わります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE製 Oリング P18 10入の型番94-1320のページです。 型番94-1320に関する仕様情報を記載しております。
PTFE製 Oリング P18 10入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE製 Oリング P18 10入
PTFE製 Oリング P14 10入
パーフロOリング P-20
パーフロOリング
アズワン Oリング セパラ用Oリング 9260シリーズ
アズワン Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)
メーカー三商三商三商アズワンアズワンアズワン
通常価格4,0783,6003,2111,691 -690 -184,800
通常出荷日9日目10日目12日目1日目16日目〜19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト