17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

パーフロOリング P-20

パーフロOリング P-20 94-1255
通常単価(税別)
3,211
税込単価
3,532
通常出荷日:12日目

【特長】・テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不...

詳細を確認

型番:

94-1255
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-1255
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,211
( 3,532 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
・内径(mm):19.8
・線径(mm):2.4

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーフロOリング P-20の型番94-1255のページです。 型番94-1255に関する仕様情報を記載しております。
パーフロOリング P-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーフロOリング P-20
パーフロOリング
アズワン Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)
旭製作所 Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)
PTFE製 Oリング P18 10入
PTFE製 Oリング P14 10入
メーカー三商アズワンアズワン旭製作所三商三商
通常価格3,2111,691 -184,800184,8004,0783,600
通常出荷日12日目1日目19日目19日目9日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト