17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

真空ゴム管 長物 18×42 切売

通常単価(税別)
18,762
税込単価
20,638
通常出荷日:19日目

【特長】・上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。・柔軟性に富み、軽量です。・使用可能温度範囲:...

詳細を確認
  • 定尺以内であればご注文数欄にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。例:3mをご希望の場合、ご注文数を3と入力してください。
  • 表示価格は1mあたりの価格です。

型番:

94-1159
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-1159
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,762
( 20,638 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。
・柔軟性に富み、軽量です。
・使用可能温度範囲:-20~60℃
・内径×外径(mm):18×42
・定尺(m):10

ご注意

  • 定尺以内であればご注文数欄にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。例:3mをご希望の場合、ご注文数を3と入力してください。
  • 表示価格は1mあたりの価格です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ゴム管 長物 18×42 切売 <m単位>の型番94-1159のページです。 型番94-1159に関する仕様情報を記載しております。
真空ゴム管 長物 18×42 切売 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ゴム管 長物 18×42 切売
真空ゴム管 長物 12×30 切売
真空ゴム管 長物 4.5×18 10m巻
真空ゴム管 25×55 1mもの
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
シリコンスポンジ 角紐 10×20㎜
メーカー三商三商三商三商コクゴ三商
通常価格18,7626,84028,41413,0604,9083,137
通常出荷日19日目10日目19日目19日目7日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト