17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

合成ゴムシート t5㎜×1m幅 1m 94-0769

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

合成ゴムシート t5㎜×1m幅 1m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

94-0769

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・厚さ(mm):5
・幅(m):1
・長さ(m):1
・定尺(m):10
・材質:クロロプレン

ご注意

  • 表示価格は1m角あたりの価格です。ご指定がない場合は1m角でカットして出荷致します。長物をご希望の場合は定尺内でご指定下さい。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト