17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角 94-0754
通常単価(税別)
14,132
税込単価
15,545
通常出荷日:12日目

【特長】・厚さ(mm):4・サイズ(mm):500×500・最高使用温度:MAX280℃

詳細を確認

型番:

94-0754
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-0754
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,132
( 15,545 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ(mm):4
・サイズ(mm):500×500
・最高使用温度:MAX280℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角の型番94-0754のページです。 型番94-0754に関する仕様情報を記載しております。
シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角
シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角
シリコンゴムシート t1・t3・t6mm
シリコンゴムシート
赤シリコンゴムシート 500×500×3mm
シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 500×500㎜
メーカー三商三商三商アズワンアズワンケニス
通常価格14,13226,0279,799 -4,959 -13,00020,516
通常出荷日12日目12日目7日目〜1日目12日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト