17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ゴム管 長物 4.5×18 10m巻

通常単価(税別)
28,414
税込単価
31,255
通常出荷日:19日目

【特長】・上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。・柔軟性に富み、軽量です。・使用可能温度範囲:...

詳細を確認

    型番:

    94-0144
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    94-0144
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,414
    ( 31,255 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。
    ・柔軟性に富み、軽量です。
    ・使用可能温度範囲:-20~60℃
    ・内径×外径(mm):4.5×18

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    真空ゴム管 長物 4.5×18 10m巻の型番94-0144のページです。 型番94-0144に関する仕様情報を記載しております。
    真空ゴム管 長物 4.5×18 10m巻のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真空ゴム管 長物 4.5×18 10m巻
    真空ゴム管 長物 18×42 切売
    真空ゴム管 長物 12×30 切売
    フッ素ゴムスポンジ角紐 5×10 30M巻
    PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻
    フッ素ゴムスポンジ角紐 3×10 30M巻
    メーカー三商三商三商コクゴコクゴコクゴ
    通常価格28,41418,7626,840122,26239,93275,979
    通常出荷日19日目19日目10日目10日目6日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト