17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ 2847 10入【10個入り】

通常単価(税別)
7,700
税込単価
8,470
通常出荷日:4日目

【特長】・革新的な二重シール構造による強固な密閉保持。・ホルマリンなど揮発性溶液の移送・保管に対応。・...

詳細を確認

    型番:

    93-5789
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-5789
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,700
    ( 8,470 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・革新的な二重シール構造による強固な密閉保持。
    ・ホルマリンなど揮発性溶液の移送・保管に対応。
    ・キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)付。
    ・液体・固体サンプルの保存にも最適です。
    ・容量(ml):1000
    ・口径×高さ×底径(mm):111×139×86
    ・目盛:50ml毎
    ・入数:10
    ・材質:本体 PP、キャップ PE
    ・キャップカラー:黄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ 2847 10入の型番93-5789のページです。 型番93-5789に関する仕様情報を記載しております。
    大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ 2847 10入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ 2847 10入
    クリーントレー №6 100枚入
    EXクリーン A4 250枚×10冊
    桜井 ニュ-スタクリンインデックスC (200枚入)
    ステンレスチェアー 導電ゴム車
    導電クリーンルームチェア
    メーカー三商三商東京硝子器械桜井キャニオントラスコ中山
    通常価格7,7003,00014,576 -15,02858,73667,991 -
    通常出荷日4日目7日目6日目1日目4日目1日目

    クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト