ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
アズワン 粘着マット(1シート) BSCシリーズ【30個入り】 |
|
アズワン スティッキーマット BSCシリーズ【30個入り】 |
【特長】
・二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます
・キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります
・透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます
・5ml毎に目盛付(2840)10ml毎に目盛付(2842、2844)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

アイリスオーヤマ
折りたたみコンテナ OC-28L、32L、52L、70L

アズワン
フッ素ゴム板
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,060円~

アズワン
クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055
5通常価格(税別):190円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端テーパー型)
4.7通常価格(税別):1,097円

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):389円~

ブラストン
PU手のひらコート編手袋(10双入)
4.1通常価格(税別):2,435円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

アズワン
クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)
4.8通常価格(税別):3,500円