17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ガラス回転子 CM1212 細径円筒型 4入【4個入り】

ガラス回転子 CM1212 細径円筒型 4入 93-5422
通常単価(税別)
5,700
税込単価
6,270
通常出荷日:7日目

【特長】・ふっ素樹脂製に比べ、摩耗によるサンプルのコンタミがありません。・ホットプレートスターラー等の...

詳細を確認

型番:

93-5422
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

商品情報

製品仕様

型番直径×全長(mm)入数(個)
93-5422φ5×124

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-5422
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,700
( 6,270 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂製に比べ、摩耗によるサンプルのコンタミがありません。
・ホットプレートスターラー等の高温使用に最適です。
・直径×全長(mm):φ5×12
・入数(個):4
※サイズは目安です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラス回転子 CM1212 細径円筒型 4入の型番93-5422のページです。 型番93-5422に関する仕様情報を記載しております。
ガラス回転子 CM1212 細径円筒型 4入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス回転子 CM1212 細径円筒型 4入
ガラス撹拌子(4個組) CM1245
ガラス撹拌子(4個組) CM1260
ジャイアント回転子
ガラス製撹拌棒
回転子 1-4206
メーカー三商ケニスケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格5,7006,3056,7905,7142,7006,450 -
通常出荷日7日目6日目6日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト