PPバイアル瓶 PV-01 褐色 2.5ml 1500入

PPバイアル瓶 PV-01 褐色 2.5ml 1500入【1,500個入り】

通常単価:
64,800
通常出荷日:
12日目

【特長】
・ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
・キャップ・パッキン付。
・容量(ml):2.5
・胴径×全長×口内径(mm):13.1×35.2×7.0
・入数(本):1500

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

64,800

1,500個入り

型番 : 93-5351
通常出荷日 12日目
通常単価 64,800
内容量 1,500個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PPバイアル瓶 PV-01 褐色 2.5ml 1500入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)