17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カゴ台車 S

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:19日目

【特長】・手提げカゴ(93-5221~5225)用の台車です。・カゴの収納・運搬に便利です。・規格:S...

詳細を確認

    型番:

    93-5226
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-5226
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,000
    ( 11,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手提げカゴ(93-5221~5225)用の台車です。
    ・カゴの収納・運搬に便利です。
    ・規格:S
    ・外寸法(mm):479×359
    ・内寸法(mm):451×321
    ・全高(mm):314
    ・材質:本体:スチール(クロームメッキ) キャスター:エラストマー(φ75mm)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カゴ台車 Sの型番93-5226のページです。 型番93-5226に関する仕様情報を記載しております。
    カゴ台車 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カゴ台車 S
    カゴ台車 SH-29S 本体/オプション
    スチール製カゴ台車
    カゴ台車 L
    ダンディコンテナ台車シリーズ カゴ台車
    スチール製カゴ台車 中間棚
    メーカー三商金沢車輛ミスミ三商花岡車輌ミスミ
    通常価格10,0003,143 -25,544 -11,80036,980 -6,892 -
    通常出荷日19日目3日目〜5日目〜12日目1日目〜5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト