17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

MVバイアル用ホールキャップ №23白 100入【100個入り】

MVバイアル用ホールキャップ №23白 100入 93-5075
通常単価(税別)
1,383
税込単価
1,521
通常出荷日:12日目

【特長】・適用品:V-30・材質:PP・入数:100

型番:

93-5075
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-5075
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,383
( 1,521 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用品:V-30
・材質:PP
・入数:100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MVバイアル用ホールキャップ №23白 100入の型番93-5075のページです。 型番93-5075に関する仕様情報を記載しております。
MVバイアル用ホールキャップ №23白 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MVバイアル用ホールキャップ №23白 100入
MVバイアル用ギヤーパッキン MP-23(CV) 100入
プラ壷 10 キャップ白 100個入
PE広口瓶 白 100ml 150本入
MVバイアル
洗浄ボトル用ノズルキャップ
メーカー三商三商コクゴコクゴアズワンアズワン
通常価格1,3833,6002,5008,60222,496 -663
通常出荷日12日目7日目3日目7日目9日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト