17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml 4106 200入【200個入り】

通常単価(税別)
15,800
税込単価
17,380
通常出荷日:19日目

【特長】・液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。・キャップの操作は全て片手でできます。・...

詳細を確認

    型番:

    93-5018
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-5018
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,800
    ( 17,380 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。
    ・キャップの操作は全て片手でできます。
    ・クリーンルーム内製造品です。
    ・個包装。
    ・容量(ml):最大50
    ・目盛:10ml毎50mlまで
    ・開口部×底部×高さ(mm):34×31×80(キャップ閉め時)
    ・入数:200
    ・材質:PP
    ※キャップ開き90゜時の高さは120mmです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml 4106 200入の型番93-5018のページです。 型番93-5018に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml 4106 200入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml 4106 200入
    クリーンコンテナ 150ml 07-9726-1 200入
    クリーンコンテナ 60ml 07-9526G-1 200入
    アズピュアESDクリアファイル A4 10枚入
    グッドボーイ SCC
    アイボーイ細口びん SCC
    メーカー三商三商三商アズワンアズワンアズワン
    通常価格15,80014,50012,6003,587799 -2,891 -
    通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト