17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンコンテナ 150ml 07-9726-1 200入【200個入り】

通常単価(税別)
14,600
税込単価
16,060
通常出荷日:19日目

【特長】・クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。・採尿カップや食品サンプルの保存等に。・容...

詳細を確認

    型番:

    93-5008
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-5008
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,600
    ( 16,060 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。
    ・採尿カップや食品サンプルの保存等に。
    ・容量(ml):150
    ・底径×上径×高さ(mm):48.0×61.5×74.3
    ・目盛:20ml毎100ml
    ・入数:200
    ・材質:本体 PP、キャップ PE
    ・キャップカラー:赤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンコンテナ 150ml 07-9726-1 200入の型番93-5008のページです。 型番93-5008に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンコンテナ 150ml 07-9726-1 200入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンコンテナ 150ml 07-9726-1 200入
    クリーンコンテナ 60ml 07-9526G-1 200入
    クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml 4106 200入
    MEISTERピンセット No.1 クリーンパック
    計量スコップSCC 1パック
    アズピュアESDクリアファイル A4 10枚入
    メーカー三商三商三商アズワンアズワンアズワン
    通常価格14,60012,70016,7268,0312,920 -4,495
    通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト