17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口PPチューブ 28ml PN-18 200入【200個入り】

通常単価(税別)
16,000
税込単価
17,600
通常出荷日:12日目

【特長】・容量(ml):28・胴径×全長(mm):18×150.5・入数(本):200・材質:本体・キ...

詳細を確認

    型番:

    93-4855
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-4855
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,000
    ( 17,600 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):28
    ・胴径×全長(mm):18×150.5
    ・入数(本):200
    ・材質:本体・キャップ・パッキン PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ねじ口PPチューブ 28ml PN-18 200入の型番93-4855のページです。 型番93-4855に関する仕様情報を記載しております。
    ねじ口PPチューブ 28ml PN-18 200入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ口PPチューブ 28ml PN-18 200入
    ケニス ねじ口PPチューブ
    ねじ口試験管 N-18
    PPチューブ
    ねじ口試験管
    ねじ口試験管 3mL・6mL
    メーカー三商ケニスケニスマルエムマルエムアズワン
    通常価格16,0007,600 -14,06511,626 -14,180 -19,275 -
    通常出荷日12日目6日目6日目1日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト