ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

三商 PTFE温度センサーホルダー φ3.2㎜用 15/25

三商 PTFE温度センサーホルダー φ3.2㎜用 15/25 93-4187
通常単価(税別)
4,076
税込単価
4,484
通常出荷日:3日目

【特長】・φ3.2mmのステンレスシースセンサーに適合します。・Oリング:フッ素ゴム。・共通摺合せ:1...

詳細を確認

型番:

93-4187
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-4187の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番Oリング共通摺合せ
93-4187フッ素ゴム15/25

型番リスト

表示件数
型番
93-4187
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,076
( 4,484 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ3.2mmのステンレスシースセンサーに適合します。
・Oリング:フッ素ゴム。
・共通摺合せ:15/25

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三商 PTFE温度センサーホルダー φ3.2㎜用 15/25の型番93-4187のページです。 型番93-4187に関する仕様情報を記載しております。
三商 PTFE温度センサーホルダー φ3.2㎜用 15/25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 PTFE温度センサーホルダー φ3.2㎜用 15/25
ステムウェアーラック 25仕切り
セラムチューブ用ラック 灰 1.2/2mL用10入
セラムチューブ用ラック 桃 1.2/2mL用10入
ボトルホルダー
マイクロピペットスタンド JGN-2・NJ2
メーカー三商アズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格4,07613,800 -9,0919,0917,70011,400
通常出荷日3日目10日目10日目10日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト