17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

軟膏容器 CA-200 144入【144個入り】

軟膏容器 CA-200 144入 93-3915
通常単価(税別)
22,780
税込単価
25,058
通常出荷日:12日目

【特長】・容量(ml):200・本体外径×高さ(mm):φ66×81・入数(本):144・材質:本体:...

詳細を確認

型番:

93-3915
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (144個入り)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-3915
最小発注数量
1パック

144個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,780
( 25,058 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):200
・本体外径×高さ(mm):φ66×81
・入数(本):144
・材質:本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軟膏容器 CA-200 144入の型番93-3915のページです。 型番93-3915に関する仕様情報を記載しております。
軟膏容器 CA-200 144入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟膏容器 CA-200 144入
PE広口遮光瓶 100ml 200入
JPボトル遮光 JP-250 200本入
ニューPPサンプル管 №3 11ml 200入
UG軟膏壺(UVカットクリアタイプ)
PP容器(マルエム容器)№8 75ml 50入
メーカー三商三商コクゴ三商アズワン三商
通常価格22,78019,65323,6937,6002,242 -5,300
通常出荷日12日目10日目7日目6日目1日目12日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト