17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

PP容器(マルエム容器)№8 75ml 50入【50個入り】

PP容器(マルエム容器)№8 75ml 50入 93-3798
通常単価(税別)
5,300
税込単価
5,830
通常出荷日:12日目

【特長】・規格:No.8・容量(ml):75・胴径×全長×口内径(mm):38.38×87.0×39....

詳細を確認

型番:

93-3798
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-3798
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,300
( 5,830 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:No.8
・容量(ml):75
・胴径×全長×口内径(mm):38.38×87.0×39.0
・入数:50
・材質:本体 PP、フタ PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PP容器(マルエム容器)№8 75ml 50入の型番93-3798のページです。 型番93-3798に関する仕様情報を記載しております。
PP容器(マルエム容器)№8 75ml 50入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP容器(マルエム容器)№8 75ml 50入
マルエム容器
PP容器 2.5~75mL
PE広口遮光瓶 10L 8入
PE広口瓶 白 5L 8本入
導電パーツボックス №8L 8L
メーカー三商アズワンアズワン三商コクゴ三商
通常価格5,3005,2005,300 -19,7006,5702,453
通常出荷日12日目1日目1日目19日目7日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト