ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ニューPPサンプル管 №5 22ml 125入【125個入り】

ニューPPサンプル管 №5 22ml 125入 93-3785
通常単価(税別)
5,938
税込単価
6,532
通常出荷日:6日目

【特長】・キャップが片手で開閉できるので、とても便利です。・容量(ml):22・口内径×下径×全高(m...

詳細を確認

型番:

93-3785
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (125個入り)

93-3785の仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
 型番:93-3785
・容量(ml):22
・口内径×下径×全高(mm):27.0×27.80×50.0 ※全高は本体のみの高さ
・入数:125

型番リスト

表示件数
型番
93-3785
最小発注数量
1パック

125個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,938
( 6,532 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップが片手で開閉できるので、とても便利です。
・容量(ml):22
・口内径×下径×全高(mm):27.0×27.80×50.0
・入数:125
※全高は本体のみの高さです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューPPサンプル管 №5 22ml 125入の型番93-3785のページです。 型番93-3785に関する仕様情報を記載しております。
ニューPPサンプル管 №5 22ml 125入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューPPサンプル管 №5 22ml 125入
ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入
ニューPPサンプル管 3.5~60mL
ニューPPサンプル管 №3 11ml 200入
NALGENEサンプル瓶 半透明 広口 500ml バルク 125入
PPサンプル管 No.1/No.2
メーカー三商三商アズワン三商三商ケニス
通常価格5,93811,7004,300 -7,60023,99910,184 -
通常出荷日6日目1日目1日目6日目19日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト