17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナルジェ PMPメスシリンダー 3663-4000 4L

通常単価(税別)
36,000
税込単価
39,600
通常出荷日:19日目

【特長】・目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。・内部に溶液を残さない回収能力(20℃で...

詳細を確認

    ご注意

    • オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。

    型番:

    93-3609
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-3609
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,000
    ( 39,600 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。
    ・内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。
    ・底部が広く、転倒しにくい構造。
    ・目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。
    ・大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。
    ・全てのサイズに大きな注出口付。
    ・正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。
    ・食品や飲料にも使用可能。
    ・容量(ml):4000
    ・1目盛(ml):50
    ・誤差(ml):±29.0
    ・材質:本体 PMP、底部 PP

    ご注意

    • オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ナルジェ PMPメスシリンダー 3663-4000 4Lの型番93-3609のページです。 型番93-3609に関する仕様情報を記載しております。
    ナルジェ PMPメスシリンダー 3663-4000 4Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナルジェ PMPメスシリンダー 3663-4000 4L
    メスシリンダー PMP
    メスシリンダー PP 10mL~4L
    比重計用シリンダー 1本回線目盛 1L
    IWAKI メスシリンダー
    メスシリンダー スーパーグレード
    メーカー三商サーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック三商三商柴田科学
    通常価格36,0003,246 -2,945 -14,1362,350 -2,499 -
    通常出荷日19日目6日目〜6日目〜2日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト