17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

ブロッククッション BC-L

ブロッククッション BC-L 93-3475
通常単価(税別)
1,540
税込単価
1,694
通常出荷日:12日目

【特長】・縦横14.6mm幅のマス目状に切れ目が入っています。・収納物の形状や大きさに合せて簡単にブロ...

詳細を確認

型番:

93-3475
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-3475
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦横14.6mm幅のマス目状に切れ目が入っています。
・収納物の形状や大きさに合せて簡単にブロックをくり抜くことができ、衝撃から守るクッションです。
・クッションを重ねて使用すれば、深い型抜き形状を作ることができます。
・アルミケースや工具箱など、容器の内装クッションとして使用できます。
・外寸法(mm):306×438×35
・質量(g):100
・材質:ポリウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブロッククッション BC-Lの型番93-3475のページです。 型番93-3475に関する仕様情報を記載しております。
ブロッククッション BC-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロッククッション BC-L
ポリカーボネート丸棒 25φ×1000L
ポリプロピレン丸棒 200φ×1000L
ポリエチレン丸棒 200φ×1000L
ポリカーボネート丸棒 200φ×1000L
ABS丸棒 50φ×1000L
メーカー三商コクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,5404,78765,60265,524231,2656,529
通常出荷日12日目3日目10日目10日目10日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト