17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100ml

通常単価(税別)
19,521
税込単価
21,473
通常出荷日:19日目

【特長】・遠心強度:50,000×g。・半透明。・オートクレーブ可。・外径×高さ(mm):31.5×1...

詳細を確認

    型番:

    93-3149
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-3149
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,521
    ( 21,473 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・遠心強度:50,000×g。
    ・半透明。
    ・オートクレーブ可。
    ・外径×高さ(mm):31.5×163.1
    ・呼称容量(ml):100(リップ付)
    ・使用範囲(℃):-40~121
    ・入数(本):10
    ・材質:PPCO

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100mlの型番93-3149のページです。 型番93-3149に関する仕様情報を記載しております。
    ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100ml
    ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3119-0050 50ml
    遠心沈澱管 丸底 ネジ付 キャップ付 100mL 10本
    遠心沈澱管 円錐 共栓付 10mL 10本
    遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付 10mL 10本
    遠心瓶 容量(ml) 250・450・1000
    メーカー三商三商AGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスアズワン
    通常価格19,52117,16876,48820,30020,75218,253 -
    通常出荷日19日目1日目19日目8日目1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト