17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

PTFEジェット型撹拌棒 φ8×450

PTFEジェット型撹拌棒 φ8×450 93-3076
通常単価(税別)
51,459
税込単価
56,605
通常出荷日:12日目

【特長】・角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。・羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能...

詳細を確認

型番:

93-3076
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-3076
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,459
( 56,605 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。
・羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。
・撹拌効果を増したい時に最適です。
・ロッド径×全長(mm):φ8×450

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEジェット型撹拌棒 φ8×450の型番93-3076のページです。 型番93-3076に関する仕様情報を記載しております。
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×450
PTFE撹拌棒 アンカー型
PTFEアンカー型撹拌棒
撹拌棒 Φ8 長さ(mm) 300~600
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト
メーカー三商アズワンサンプラテックアズワンアズワンアズワン
通常価格51,4597,099 -11,780 -2,7729,600 -7,200
通常出荷日12日目1日目18日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト