17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジップロックコンテナー 正方形 130ml 4個入【4個入り】

通常単価(税別)
360
税込単価
396
通常出荷日:3日目

【特長】・本体だけでなくフタもポリプロピレン製のため、電子レンジ、冷凍保存-20℃対応可能です(オート...

詳細を確認

    型番:

    93-2397
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (4個入り)

    93-2397の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    93-2397
    最小発注数量
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    360
    ( 396 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体だけでなくフタもポリプロピレン製のため、電子レンジ、冷凍保存-20℃対応可能です(オートクレーブ不可)。
    ・フタの中央のマークを押すだけで簡単に閉まります。
    ・形状:正方形
    ・容量(ml):130
    ・サイズ(mm):80×80×H53
    ・入数(個):4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジップロックコンテナー 正方形 130ml 4個入の型番93-2397のページです。 型番93-2397に関する仕様情報を記載しております。
    ジップロックコンテナー 正方形 130ml 4個入のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    パーツの保管
    4
    満足度:4.0
    脱脂パーツの保管に使用しました。 脱脂用の溶剤入れても大丈夫でした。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジップロックコンテナー 正方形 130ml 4個入
    ジップロックコンテナー 正方形 700ml 2個入
    ジップロックコンテナー 長方形 1900ml 1個入
    サンコー サンボックス4-4
    サンボックス #4
    カード差し130型~(ワンタッチ式) 透明
    メーカー三商三商三商三甲三甲三甲
    通常価格3604254251,5131,474216 -
    通常出荷日3日目3日目3日目1日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト