17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

93-2378
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

93-2378の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-2378
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,700
( 21,670 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。
・USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。
・PE製の中栓(透明)が付いています。
・容量:10L
・口径×外径×全高(mm):φ95×φ217×398
・目盛:有
・ケース入数(本):8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PE広口遮光瓶 10L 8入の型番93-2378のページです。 型番93-2378に関する仕様情報を記載しております。
PE広口遮光瓶 10L 8入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE広口遮光瓶 10L 8入
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 10L
アタッシュボトル(PE製)
BB型広口瓶
NALGENEサンプル瓶 半透明 広口 500ml バルク 125入
PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10
メーカー三商サーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンアズワン三商フロンケミカル
通常価格19,70018,1084,0004,83523,999310,956
通常出荷日19日目6日目1日目1日目19日目5日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器
形状丸型丸型角型角型丸型丸型
容量(L)101010L20L0.55

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト