17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

導電性パーツボックス(PE)
蝶プラ工業
パッカー 5L 角型 □210×205H
三商
ダンボール
アイリスオーヤマ

導電密閉コンテナー FIC-14BC

通常単価(税別)
20,864
税込単価
22,950
通常出荷日:19日目

【特長】・導電性ABS製の本体と、制電性ABS製のフタの組合せ。フタが透明なので、内容物の確認が行えま...

詳細を確認

    型番:

    93-2257
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-2257
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,864
    ( 22,950 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・導電性ABS製の本体と、制電性ABS製のフタの組合せ。フタが透明なので、内容物の確認が行えます。
    ・シリコンパッキン付で気密性に優れています。
    ・本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。
    ・積み重ねて場所を取らずに保管ができます。
    ・外寸法(mm):398×345×H135
    ・内寸法(mm):325×265×H110
    ・表面抵抗率:10*Ω(フタのみ10*Ω)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    導電密閉コンテナー FIC-14BCの型番93-2257のページです。 型番93-2257に関する仕様情報を記載しております。
    導電密閉コンテナー FIC-14BCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電密閉コンテナー FIC-14BC
    導電密閉コンテナー FIC-14BB
    導電密閉コンテナー FIC-11BC
    導電密閉コンテナー FIC-13BC
    導電密閉コンテナー FIC-12BC
    導電密閉コンテナー FIC-11BB
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格20,86420,86431,29623,47227,81831,296
    通常出荷日19日目9日目8日目9日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト