17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電密閉コンテナー FIC-13BB

通常単価(税別)
23,472
税込単価
25,819
通常出荷日:9日目

【特長】・本体・フタ共に導電性ABS製。・シリコンパッキン付で気密性に優れています。・本体とフタは横に...

詳細を確認

    型番:

    93-2256
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-2256
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,472
    ( 25,819 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体・フタ共に導電性ABS製。
    ・シリコンパッキン付で気密性に優れています。
    ・本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。
    ・積み重ねて場所を取らずに保管ができます。
    ・外寸法(mm):398×345×H190
    ・内寸法(mm):327×267×H165
    ・表面抵抗率:10*Ω

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    導電密閉コンテナー FIC-13BBの型番93-2256のページです。 型番93-2256に関する仕様情報を記載しております。
    導電密閉コンテナー FIC-13BBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電密閉コンテナー FIC-13BB
    導電密閉コンテナー FIC-13BC
    導電密閉コンテナー FIC-11BB
    導電密閉コンテナー FIC-14BB
    導電密閉コンテナー FIC-12BB
    導電密閉コンテナー FIC-11BC
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格23,47223,47231,29620,86427,81831,296
    通常出荷日9日目9日目19日目9日目19日目8日目

    導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト