17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

PPバット №4

PPバット №4 93-2214
通常単価(税別)
820
税込単価
902
通常出荷日:12日目

【特長】・容量(L):2.4・上部外寸法(mm):313×247×H41・底部内寸法(mm):263×...

詳細を確認

型番:

93-2214
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-2214
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(L):2.4
・上部外寸法(mm):313×247×H41
・底部内寸法(mm):263×200×H37

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPバット №4の型番93-2214のページです。 型番93-2214に関する仕様情報を記載しております。
PPバット №4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバット №4
細口試薬ボトル 4~1000mL
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 4L
バッフルフラスコ滅菌済 2800mL PETG 4入
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 500mL
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 1L
メーカー三商アズワン東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンアズワン
通常価格8202,500 -11,26018,19927,37330,000
通常出荷日12日目1日目〜10日目6日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト