17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストッパー金具付コンテナー RB-23

通常単価(税別)
6,757
税込単価
7,433
通常出荷日:4日目

【特長】・金属ロックの付いた、フタロック式のコンテナーです。・RB-28とRB-54はコンテナー同士積...

詳細を確認

    型番:

    93-2180
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-2180
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,757
    ( 7,433 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金属ロックの付いた、フタロック式のコンテナーです。
    ・RB-28とRB-54はコンテナー同士積み重ねできます。
    ・キャリーはコンテナー専用なので安定した運搬が可能です。
    ・外寸法(mm) :525×352×188
    ・有効内寸法(mm):450×295×151

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ストッパー金具付コンテナー RB-23の型番93-2180のページです。 型番93-2180に関する仕様情報を記載しております。
    ストッパー金具付コンテナー RB-23のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストッパー金具付コンテナー RB-23
    ストッパー金具付コンテナー RB-36
    ストッパー金具付コンテナー RB-28
    ストッパー金具付コンテナー RB-54
    RB型コンテナー フタ
    リス RB型コンテナーRB-58/RB-60 青
    メーカー三商三商三商三商岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
    通常価格6,7577,6246,9308,6631,796 -2,737 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目7日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト