17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス ♯54用フタ

通常単価(税別)
2,079
税込単価
2,287
通常出荷日:4日目

【特長】・サイズが豊富なので、様々な用途にお使い頂けます。・カラーは清潔なクリーム色です。・規格:#5...

詳細を確認

    型番:

    93-2169
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-2169
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,079
    ( 2,287 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズが豊富なので、様々な用途にお使い頂けます。
    ・カラーは清潔なクリーム色です。
    ・規格:#54用
    ・外寸法(mm) :584×399×30

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンボックス ♯54用フタの型番93-2169のページです。 型番93-2169に関する仕様情報を記載しております。
    サンボックス ♯54用フタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンボックス ♯54用フタ
    サンボックス #54-3
    透明コンテナー用フタ S-54FTM
    サンボックス ♯54 53.2L
    サンボックス ♯24用フタ
    サンボックス ♯75用フタ
    メーカー三商三甲三商三商三商三商
    通常価格2,0796,7681,7506,3681,4304,332
    通常出荷日4日目8日目1日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト