17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス ♯75 77.2L

通常単価(税別)
10,049
税込単価
11,054
通常出荷日:19日目

【特長】・サイズが豊富なので、様々な用途にお使い頂けます。・カラーは清潔なクリーム色です。・規格:#7...

詳細を確認

    型番:

    93-2166
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-2166
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,049
    ( 11,054 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズが豊富なので、様々な用途にお使い頂けます。
    ・カラーは清潔なクリーム色です。
    ・規格:#75
    ・容量(L):77.2
    ・外寸法(mm) :656×456×326
    ・有効内寸法(mm):600×400×304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンボックス ♯75 77.2Lの型番93-2166のページです。 型番93-2166に関する仕様情報を記載しております。
    サンボックス ♯75 77.2Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンボックス ♯75 77.2L
    サンボックス #75-2
    サンボックス #75
    サンボックス #75-2B
    サンボックス #75ー2フタ
    サンボックス #75ー2C
    メーカー三商三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格10,0499,092 -11,4306,116 -3,0907,713
    通常出荷日19日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト