17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス ♯54 53.2L

通常単価(税別)
6,368
税込単価
7,005
通常出荷日:4日目

【特長】・サイズが豊富なので、様々な用途にお使い頂けます。・カラーは清潔なクリーム色です。・規格:#5...

詳細を確認

    型番:

    93-2165
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-2165
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,368
    ( 7,005 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズが豊富なので、様々な用途にお使い頂けます。
    ・カラーは清潔なクリーム色です。
    ・規格:#54
    ・容量(L):53.2
    ・外寸法(mm) :572×387×297
    ・有効内寸法(mm):525×340×282

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンボックス ♯54 53.2Lの型番93-2165のページです。 型番93-2165に関する仕様情報を記載しております。
    サンボックス ♯54 53.2Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンボックス ♯54 53.2L
    サンボックス #53
    サンボックス #54-3
    サンボックス ♯54用フタ
    コンテナ 容量 36L・54L・72L
    S型コンテナ 2.2L~2.6L
    メーカー三商三甲三甲三商アズワンヒシ
    通常価格6,3687,4986,7682,0797,060 -880 -
    通常出荷日4日目8日目8日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト