17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ 透明

通常単価(税別)
2,930
税込単価
3,223
通常出荷日:4日目

【特長】・別売の仕切板を使用することにより、試薬瓶の収納に大変便利です。・同じコンテナーで、仕切板の組...

詳細を確認

    型番:

    93-2138
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-2138
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,930
    ( 3,223 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・別売の仕切板を使用することにより、試薬瓶の収納に大変便利です。
    ・同じコンテナーで、仕切板の組合せ方法の変更で、100ml×24~1L×6本まで(一般的サイズの瓶で)使い分けできます。
    ・外寸法(mm):W400×D280×H125
    ・内寸法(mm):W369×D248×H110
    ・容量(L):11
    ・カラー:透明
    ・材質:PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ 透明の型番93-2138のページです。 型番93-2138に関する仕様情報を記載しております。
    ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ 透明のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ 透明
    ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ ブル-
    コンテナ TC-1・TC-1用仕切板
    中仕切りコンテナー TCC・TC-1(本体)
    BOXコンテナ B-22(本体のみ)
    ボックスコンテナー
    メーカー三商三商アズワン東京硝子器械アズワン三商
    通常価格2,9302,930310 -2,8491,6103,840 -
    通常出荷日4日目2日目1日目2日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト