17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明コンテナー用フタ S-54FTM

通常単価(税別)
1,750
税込単価
1,925
通常出荷日:1日目

透明のコンテナー用フタです。外寸法(mm):571×410×31

    型番:

    93-2114
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    93-2114の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    93-2114
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,750
    ( 1,925 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    透明のコンテナー用フタです。
    外寸法(mm):571×410×31

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    透明コンテナー用フタ S-54FTMの型番93-2114のページです。 型番93-2114に関する仕様情報を記載しております。
    透明コンテナー用フタ S-54FTMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    透明コンテナー用フタ S-54FTM
    透明コンテナー用フタ S-36FTM
    透明コンテナー S-54TM
    サンボックス ♯54用フタ
    S型透明コンテナ フタ
    S型コンテナ用フタ
    メーカー三商三商三商三商トラスコ中山積水テクノ成型
    通常価格1,7501,4894,8402,0791,155 -2,226 -
    通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト