17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明コンテナー S-54TM

通常単価(税別)
4,8404,552
税込単価
5,3245,007
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・外寸法(mm):552×400×309・有効内寸法(mm):502×350×284・容量(L...

詳細を確認

    型番:

    93-2112
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    93-2112の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    93-2112
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,8404,552
    ( 5,007 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・外寸法(mm):552×400×309
    ・有効内寸法(mm):502×350×284
    ・容量(L):54

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    透明コンテナー S-54TMの型番93-2112のページです。 型番93-2112に関する仕様情報を記載しております。
    透明コンテナー S-54TMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    透明コンテナー S-54TM
    透明コンテナー S-36TM
    透明コンテナー用フタ S-54FTM
    S型透明コンテナ
    サンボックス #54-3
    S型透明コンテナ フタ
    メーカー三商三商三商トラスコ中山三甲トラスコ中山
    通常価格4,8403,5001,7502,940 -6,7681,155 -
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜8日目1日目〜

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト