17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナー DA-5GR

通常単価(税別)
950
税込単価
1,045
通常出荷日:8日目

【特長】・容量(L):4・外寸法(mm):326×204×100H・内寸法(mm):278×157×9...

詳細を確認

    型番:

    93-2101
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-2101
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    950
    ( 1,045 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(L):4
    ・外寸法(mm):326×204×100H
    ・内寸法(mm):278×157×90H

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンテナー DA-5GRの型番93-2101のページです。 型番93-2101に関する仕様情報を記載しております。
    コンテナー DA-5GRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンテナー DA-5GR
    コンテナー DA-9GR
    コンテナー DA-24GR
    コンテナー DA-28GR
    コンテナー F-2GR
    コンテナー F-3GR
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格9501,3102,8803,1201,7802,470
    通常出荷日8日目4日目4日目4日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト