17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ナルジェ 強化瓶 カーボーイ 2226-0020 10L

ナルジェ 強化瓶 カーボーイ 2226-0020 10L 93-2056
通常単価(税別)
43,200
税込単価
47,520
通常出荷日:19日目

【特長】・完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。・一体成型のハンドル付。・オートクレーブ可能。 ・...

詳細を確認

型番:

93-2056
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番容量(L) (肩口まで)キャップタイプ口内径(mm)キャップ付高さ(mm)本体外径(mm)目盛材質
93-20561083B64389250本体・キャップ PP、ガスケット TPE

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-2056
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,200
( 47,520 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。
・一体成型のハンドル付。
・オートクレーブ可能。
・漏れ防止タイプ。
・容量(L) (肩口まで):10
・キャップタイプ:83B
・口内径(mm):64
・キャップ付高さ(mm):389
・本体外径(mm):250
・目盛:有
・材質:本体・キャップ PP、ガスケット TPE
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルジェ 強化瓶 カーボーイ 2226-0020 10Lの型番93-2056のページです。 型番93-2056に関する仕様情報を記載しております。
ナルジェ 強化瓶 カーボーイ 2226-0020 10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルジェ 強化瓶 カーボーイ 2226-0020 10L
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 10L
強化瓶
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 20L
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 4L
丸型LDPEボトル(カーボーイ)
メーカー三商サーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン東京硝子器械東京硝子器械ケニス
通常価格43,20018,10813,380 -24,30111,26011,500 -
通常出荷日19日目6日目1日目6日目10日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト