17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナー B♯80

通常単価(税別)
5,480
税込単価
6,028
通常出荷日:4日目

【特長】・B#25とB#50同士、B#42とB#80同士は重なります。・容量(L):68.8・外寸法(...

詳細を確認

    型番:

    93-2038
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-2038
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,480
    ( 6,028 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・B#25とB#50同士、B#42とB#80同士は重なります。
    ・容量(L):68.8
    ・外寸法(mm):619×429×H319
    ・内寸法(mm):581×391×H308
    ・材質:PE

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンテナー B♯80の型番93-2038のページです。 型番93-2038に関する仕様情報を記載しております。
    サンテナー B♯80のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンテナー B♯80
    テンバコ 80
    サンテナーB 橙
    サンテナー B♯50
    サンテナー B♯25
    サンテナーB クリーム
    メーカー三商三甲三甲三商三商三甲
    通常価格5,48010,6242,220 -4,1202,7202,544 -
    通常出荷日4日目8日目8日目4日目4日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト