17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナー B♯50

通常単価(税別)
4,120
税込単価
4,532
通常出荷日:4日目

【特長】・B#25とB#50同士、B#42とB#80同士は重なります。・容量(L):47.2・外寸法(...

詳細を確認

    型番:

    93-2037
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-2037
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,120
    ( 4,532 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・B#25とB#50同士、B#42とB#80同士は重なります。
    ・容量(L):47.2
    ・外寸法(mm):521×364×H311
    ・内寸法(mm):487×330×H300
    ・材質:PE

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンテナー B♯50の型番93-2037のページです。 型番93-2037に関する仕様情報を記載しております。
    サンテナー B♯50のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンテナー B♯50
    サンボックス #50B ライトグレー
    サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
    サンテナーB 橙
    サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
    サンテナー B♯25
    メーカー三商三甲三甲三甲三甲三商
    通常価格4,1206,8733,3442,220 -3,4012,720
    通常出荷日4日目8日目8日目8日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト