17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

PPディスカップ 2000ml 100入【100個入り】

PPディスカップ 2000ml 100入 93-1680
通常単価(税別)
18,661
税込単価
20,527
通常出荷日:10日目

【特長】・PP製のディスポカップです。・持ちやすいシボ加工が施されています。・容量(ml):2000・...

詳細を確認

型番:

93-1680
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-1680
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,661
( 20,527 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP製のディスポカップです。
・持ちやすいシボ加工が施されています。
・容量(ml):2000
・入数:100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPディスカップ 2000ml 100入の型番93-1680のページです。 型番93-1680に関する仕様情報を記載しております。
PPディスカップ 2000ml 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPディスカップ 2000ml 100入
PTFE円筒容器 2000mL 2000-V 7050-01
ディスポPPサンプル保存容器
PP細口ボトル 100ml 目盛付
PE広口遮光瓶 500ml 100入
封印ボトル 500ml 100本入
メーカー三商東京硝子器械アズワン三商三商コクゴ
通常価格18,66137,8135,400 -11421,08322,448
通常出荷日10日目15日目1日目4日目10日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト