17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーントレー №6 100枚入【100個入り】

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:7日目

【特長】・紙製の簡易ディスポトレーです。・原紙には耐水加工が施されています。・上部外寸法(mm):24...

詳細を確認

    型番:

    93-1577
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-1577
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,000
    ( 3,300 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・紙製の簡易ディスポトレーです。
    ・原紙には耐水加工が施されています。
    ・上部外寸法(mm):245×175×H20
    ・下部寸法(mm):210×140
    ・入数(枚):100
    ・材質:紙(フレッシュパルプ100%)
    ※耐水加工を施しておりますが、ご使用方法によっては裏面に水分がしみ出る場合があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーントレー №6 100枚入の型番93-1577のページです。 型番93-1577に関する仕様情報を記載しております。
    クリーントレー №6 100枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーントレー №6 100枚入
    桜井 ニュ-スタクリンインデックスC (200枚入)
    ADCLEAN 汗とりパッド 100枚入り
    EXクリーン A4 250枚×10冊
    クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応)
    クリーンカラフルラウンドチェア(クラス100対応)
    メーカー三商桜井ガードナー東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格3,00015,0288,05714,576 -37,442 -27,588 -
    通常出荷日7日目1日目1日目6日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト