17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

PTFE紐 φ2.0×10m(白)

PTFE紐 φ2.0×10m(白) 93-1227
通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:12日目

【特長】・ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。・紐の太さ(φmm):2.0(白)・巻数(m):1...

詳細を確認

型番:

93-1227
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番紐の太さ(φmm)巻数(m)
93-12272.0(白)10

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-1227
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
・紐の太さ(φmm):2.0(白)
・巻数(m):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE紐 φ2.0×10m(白)の型番93-1227のページです。 型番93-1227に関する仕様情報を記載しております。
PTFE紐 φ2.0×10m(白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE紐 φ2.0×10m(白)
PTFE紐 F-7002-009 TFE-08号 白 Φ0.8×10m
PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻
1mカット 白シリコンスポンジ
PTFEシート 0.25mm×300mm×10M巻
PTFEシート 0.08mm×300mm×10M巻
メーカー三商フロン工業コクゴアズワンコクゴコクゴ
通常価格15,00012,00039,9322,720 -18,7498,626
通常出荷日12日目6日目6日目1日目31日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト