17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAユニオン・ティー TFU-10P

通常単価(税別)
7,800
税込単価
8,580
通常出荷日:7日目

【特長】・継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用してい...

詳細を確認

    型番:

    93-0613
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-0613
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,800
    ( 8,580 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
    ・Tチューブ外径(mm):φ10
    ・寸法A(mm):33
    ・寸法D(mm):25

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PFAユニオン・ティー TFU-10Pの型番93-0613のページです。 型番93-0613に関する仕様情報を記載しております。
    PFAユニオン・ティー TFU-10Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PFAユニオン・ティー TFU-10P
    ホースジョイント HJ3-2P
    PFAユニオンティ
    PFAユニオンエルボー
    ユニオン継手
    フレヤード・ユニオン 8/10mm PP
    メーカー三商東京硝子器械フロンケミカルフロンケミカルアズワン東京硝子器械
    通常価格7,8009026,200 -4,700 -18,500 -4,300 -
    通常出荷日7日目10日目4日目1日目〜8日目6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト