17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

PFA ビーカー 手付き 1000ml

PFA ビーカー 手付き 1000ml 93-0378
通常単価(税別)
24,000
税込単価
26,400
通常出荷日:10日目

【特長】・溶出による汚染の心配のないPFA(ふっ素樹脂)を採用しています。・インクジェクションによる一...

詳細を確認

型番:

93-0378
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-0378
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,000
( 26,400 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶出による汚染の心配のないPFA(ふっ素樹脂)を採用しています。
・インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。
・内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。
・アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
・容量(ml):1000
・口径×中央部胴外径×高さ(mm):126×107×162

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA ビーカー 手付き 1000mlの型番93-0378のページです。 型番93-0378に関する仕様情報を記載しております。
PFA ビーカー 手付き 1000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA ビーカー 手付き 1000ml
PFA手付ビーカー
PFAボトル 細口 500/1000ml
PFA細口洗浄瓶 1000ml
PFAボトル 広口 250/500/1000ml
PFAジャー30・500・1000ml
メーカー三商東京硝子器械コクゴコクゴコクゴ三商
通常価格24,00022,026 -5,300 -18,6245,499 -4,313 -
通常出荷日10日目11日目7日目7日目7日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト