ファクトリーサプライ用品技術窓口
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
角型広口ポリ容器(10個)
4.5通常価格(税別):1,400円~

コクゴ
PE広口瓶 白 1L
0通常価格(税別):168円

アズワン
アイボーイ(ケース販売)
4.5通常価格(税別):4,600円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

アズワン
タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L
5通常価格(税別):2,942円~

アズワン
タマカン 容量 10L~30L
4通常価格(税別):2,400円~

東京硝子器械
ペット広口瓶 100~1000mL 丸型
4通常価格(税別):220円~

アズワン
PP容器 2.5~75mL
0通常価格(税別):5,300円~

アズワン
BB型広口瓶
0通常価格(税別):4,835円