17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

パッカー 5L 角型 □210×205H

通常単価(税別)
3,454
税込単価
3,799
通常出荷日:3日目

【特長】・ポリエチレン製の持ち運び密閉容器です。・持ち運びが楽なように持ち手が幅広になっています。・容...

詳細を確認

型番:

93-0038
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-0038
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,454
( 3,799 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン製の持ち運び密閉容器です。
・持ち運びが楽なように持ち手が幅広になっています。
・容量(L):5
・外寸法(mm):□210×H205
・形状:角型
・カラー:ナチュラル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッカー 5L 角型 □210×205Hの型番93-0038のページです。 型番93-0038に関する仕様情報を記載しております。
パッカー 5L 角型 □210×205Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッカー 5L 角型 □210×205H
パッカー(角型)20L
パッカー 10L 丸型 φ270×268H
パッカー(角型) P-20
角型テーパージャー 20L
希釈瓶 PPCO 205mL 12入
メーカー三商コクゴ三商ケニスコクゴ東京硝子器械
通常価格3,4544,0012,2433,46411,15017,907
通常出荷日3日目5日目7日目4日目7日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト