ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

角スコップ SUS304 小

角スコップ SUS304 小 92-1682
通常単価(税別)
6,400
税込単価
7,040
通常出荷日:3日目

【特長】・規格:小・幅(mm):66・高さ(mm):60・全長(mm):233・柄長さ(mm):107

詳細を確認

型番:

92-1682
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92-1682の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-1682
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,400
( 7,040 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:小
・幅(mm):66
・高さ(mm):60
・全長(mm):233
・柄長さ(mm):107

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角スコップ SUS304 小の型番92-1682のページです。 型番92-1682に関する仕様情報を記載しております。
角スコップ SUS304 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角スコップ SUS304 小
SUS304万能スコップ
SUS角型スコップ 小 100×290
万能スコップ SUS304製
SUS 角型スコップ 特大
角型スコップ
メーカー三商コクゴコクゴ東京硝子器械コクゴアズワン
通常価格6,400-4,5505,836 -6,3506,370
通常出荷日3日目お見積り4日目2日目〜5日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト